Sistema de designação para tampas de fechamento

Os exemplos e as opções aplicáveis para tampas de fechamento para mancais SNL e SE são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

ASNH 518-615
ondeASNH =
518-615 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
ASNH
Tampa de fechamento para caixas de mancal SNL e SE

Test Designation 2
Identificação de tamanho
...
Identificação de tamanho da caixa de mancal
SKF logo