Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SNL e SE são indicados abaixo.


Exemplos

SNL 518-615 SN
ondeSNL =
518-615 =
SN =

Opções aplicáveis

Prefixos para furos para parafusos
Dois furos fundidos oblongos para parafusos de fixação
FQuatro furos fundidos oblongos para parafusos de fixação
SSem furos para parafusos de fixação (furos perfurados podem ser fornecidos)

Série
SNLCaixa de mancal padrão
SE
Caixa de mancal padrão (nova geração)

Material
Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular


Identificação de tamanho
2(00)Mancal para rolamentos em um assento cilíndrico, série de diâmetros 2
3(00)Mancal para rolamentos em um assento cilíndrico, série de diâmetros 3
5(00)Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação, série de diâmetros 2
6(00)Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação, série de diâmetros 3
..(00)

Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]


Sufixos1)
VFuro de dreno de graxa na base do mancal
TURUMancal preparado para lubrificação por óleo, incluindo vedações
TFuro com rosca 1/4-28 UNF em um dos lados da tampa do mancal para lubrificar a vedação. Pino graxeiro AH 1/4-28 SAE-LT fornecido com o mancal.
TDFuro com rosca 1/4-28 UNF em ambos os lados da tampa do mancal para lubrificar as vedações. Dois pinos graxeiros AH 1/4-28 SAE-LT fornecidos com o mancal.
SNFuro com rosca M8 para sensor na posição 3 (fig. 1)
K7
Mancal com tolerância K7 de diâmetro de assento do rolamento
/MS1Dois furos para parafusos de fixação
/MS2Quatro furos para parafusos de fixação
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo