Sistema de designação para anéis de fixação

Os exemplos e as opções aplicáveis para anéis de fixação para mancais SNL e SE são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos


FRB 17,5/160
ondeFRB =
17,5/160=

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
FRB
Anel de fixação para caixas de mancal SKF

Test Designation 2Identificação de tamanho
...Largura e diâmetro externo do anel de fixação [mm]
SKF logo