Sistema de designação para vedações

Os exemplos e as opções aplicáveis para vedações para mancais SNL e SE são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

TSN 518 L
ondeTSN =
518 =
L =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
TSNVedação para caixas de mancal SNL e SE
TK
Vedação de taconita
FSTira de feltro
FSBTira de feltro para temperatura operacional elevada

Test Designation 1Identificação de tamanho
2(00)Mancal para rolamentos com um furo cilíndrico, série de diâmetros 2
3(00)Mancal para rolamentos com um furo cilíndrico, série de diâmetros 3
5(00)Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação, série de diâmetros 2
6(00)Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação, série de diâmetros 3
 (00)

Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]

...Somente para tiras de feltro, o número indica o comprimento da tira

Test Designation 2Tipo de vedação
AVedação em V
CVedação de feltro
CBVedação de feltro para temperatura operacional elevada
LVedação de quatro lábios
SVedação de labirinto

Test Designation 2Indicação para um eixo em polegadas
A, E, V
Vedação para eixo em polegadas
SKF logo