Variantes de mancais

Além do design padrão de mancais SNL e SE, diversas variantes também estão disponíveis. As variantes incluem mancais feitos de materiais diferentes, configurações alternativas de furo para parafuso de fixação, diferentes classes de tolerância de assento do rolamento e modificações para aplicações especiais.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais SNL e SE também estão disponíveis em ferro fundido nodular. Os mancais feitos de ferro fundido nodular estão disponíveis nos tamanhos 516 a 613 e são fornecidos com uma base sólida (sem furos para parafusos de fixação) como padrão. Nos tamanhos 516 a 613, os mancais podem ser fornecidos com quatro furos oblongos fundidos na base. Todos os mancais feitos de ferro fundido nodular podem ser fornecidos com dois furos para parafusos de fixação (sufixo de designação /MS1).

Furos para os parafusos de fixação

As caixas de mancal SNL podem ser fornecidas com as seguintes configurações de furo para parafuso:
  • quatro furos fundidos
    As dimensões estão listadas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos com um furo cilíndrico. Esses mancais são designados FSNL ou FSE.
  • quatro furos abertos
    Essas variantes estão disponíveis para mancais com dois furos fundidos para parafuso, designação SNL ou SE, e para mancais feitos de ferro fundido nodular com uma base sólida, designação SSNLD ou SSED.

    As dimensões estão listadas na tabela 1. Esses mancais possuem o sufixo de designação /MS2.

    Todos os mancais com dois parafusos possuem marcações rebaixadas, que marcam as posições dos furos para parafusos para montagem com quatro parafusos.

  • dois furos abertos
    Essa variante está disponível para mancais feitos de ferro fundido nodular com uma base sólida, designação SSNLD ou SSED.

    As dimensões estão listadas na tabela 1. Os mancais possuem o sufixo de designação /MS1.

Tolerância de assento do rolamento

Os mancais SNL e SE podem ser fornecidos com diferentes classes de tolerância de assento do rolamento, por exemplo, para aplicações propensas à vibração, com carga do anel externo rotativo ou para aplicações que operam em temperaturas elevadas.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para lubrificação com óleo

Para lubrificação com óleo, são necessárias vedações especiais para evitar vazamento de óleo. As vedações de óleo exigem um mancal modificado e, portanto, esses mancais são fornecidos juntamente com as vedações como uma unidade. Os mancais SNL estão disponíveis para lubrificação com óleo nos tamanhos 516 a 613. O mancal com vedações de óleo é identificado pelo sufixo TURU, por exemplo, SNL 524 TURU.
Os mancais SE não estão disponíveis para lubrificação a óleo.
Os mancais SNL possuem um pequeno reservatório de óleo. Tenha cuidado para não preencher o reservatório em excesso ou poderão ocorrer vazamentos. Os mancais SONL foram desenvolvidos especificamente para lubrificação com óleo e podem ser mais vantajosos. Para obter informações detalhadas, consulte Mancais bipartidos da série SONL.
SKF logo