Mancais bipartidos, SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6

Mancais SNL e SE
Os mancais SNL e SE são os mais populares mancais SKF no mercado, desenvolvidos para ser a primeira opção devido ao projeto, à qualidade e à economia.

Os mancais SE são uma nova geração com vários novos recursos e mais resistentes. Elas estão disponíveis a partir do tamanho 507 até e incluindo o tamanho 515-612.

Os mancais SNL e SE permitem que os rolamentos incorporados obtenham o máximo de vida útil, com menor necessidade de manutenção. Diversas variantes de mancais e projetos de vedações estão disponíveis, tornando praticamente desnecessária a utilização de mancais adaptados e possibilitando a montagem de arranjos de rolamentos econômicos.

Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de esferas
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB

Série de dimensões de rolamento
  • 02, 03, 22, 23, 32

Faixa de diâmetros do eixo
  • de 20 a 160 mm
  • 3/4 to 5 1/2 in

Combinações típicas de eixo e rolamento
  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações
  • Quatro lábios
  • Anel em "V"
  • Labirinto
  • Trabalho pesado
  • Feltro

Lubrificação
  • Graxa
  • Óleo

Materiais
  • Ferro fundido cinzento
  • Ferro fundido nodular

Montagem
  • Montagem com dois parafusos
  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas
  • ISO 113:2010
    (caixas de mancal com dois parafusos)

Substitui
  • as séries SN, SNA, SNH
SKF logo