Lubrificação

As caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6 com vedações padrão são indicadas para lubrificação a graxa. Para lubrificação a óleo, devem ser usados mancais SNL com vedações de óleo (Mancais para lubrificação com óleo) ou Mancais bipartidos da série SONL.
O lubrificante deve ser selecionado com base nas condições operacionais do rolamento. Para obter informações adicionais, consulte Seleção de lubrificantes.

Preenchimento inicial com graxa

Se não existirem outras exigências, o espaço livre no rolamento deve ser totalmente preenchido com graxa e o espaço livre no mancal deve ser preenchido até 20 a 40% de seu volume. Para evitar excesso de preenchimento, marcações em cada canto da base do mancal SE indicam o nível adequado de graxa para um preenchimento inicial de 20 ou 40% do espaço livre entre o mancal e o rolamento (fig. 1). Um preenchimento com graxa de 40% é necessário quando os rolamentos devem ser relubrificados pela lateral, enquanto que um preenchimento com graxa de 20% é usado quando os rolamentos são relubrificados através do anel externo.
Para ambientes altamente contaminados e velocidades baixas, preencha o mancal até 70 a 80%. Para a melhor proteção contra contaminantes, use a SKF Three-Barrier Solution. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
As quantidades para preenchimento com graxa de 20 e 40% estão listadas na tabela 1. Os valores são válidos para uma graxa de lítio típica (aproximadamente 0,95 g/cm3). Eles incluem a graxa para o rolamento e as vedações de quatro lábios ou as arruelas de vedação de borracha das vedações em V. A graxa para o preenchimento de vedações de labirinto ou de vedações de taconita de grandes diâmetros não está incluída. Para rolamentos vedados, os valores devem ser ajustados.
Na maioria das aplicações, o preenchimento com graxa inicial lubrificará adequadamente o rolamento, até que a graxa seja trocada durante o próximo intervalo de manutenção planejado.

Relubrificação

As caixas de mancal SNL e SE permitem a relubrificação dos rolamentos e vedações incorporados (fig. 2 e fig. 3):
  • Os mancais SNL e SE possuem dois furos que foram abertos e roscados para um pino graxeiro AH 1/8-27 PTF. Em um mancal novo, os furos estão cobertos por tampões plásticos. Esses tampões devem ser substituídos pelo pino graxeiro e tampão roscado fornecidos com o mancal.
  • Se um pino graxeiro maior ou outro equipamento precisa ser usado, um adaptador para alterar para uma rosca G 1/4 está disponível (Acessórios).
  • As marcações rebaixadas na parte superior da tampa do mancal indicam posições alternativas nas quais furos podem ser abertos e roscados para acomodar um pino graxeiro para relubrificação de rolamentos ou de vedações.
Relubrificação através do anel externo
O furo no centro da tampa deve ser usado para relubrificar rolamentos autocompensadores de rolos com recurso de relubrificação (um canal para lubrificação e furos no anel externo) (fig. 4). Ao aplicar graxa através do recurso de relubrificação, o eixo deve estar girando. Os rolamentos estreitos (séries de dimensões 13 e 22) na posição fixa podem ser deslocados axialmente, de maneira que o canal para lubrificação no rolamento não se alinhe com o furo para relubrificação na tampa do mancal. Certifique-se de que o rolamento esteja suficientemente centralizado ao relubrificar.
O furo na tampa de um mancal SE para relubrificação pelo centro do rolamento está posicionado deslocado do centro em relação ao eixo (fig. 5).
Relubrificação pela lateral

Quando a relubrificação é feita pela lateral, o que geralmente é necessário para rolamentos autocompensadores de esferas e rolamentos de rolos toroidais CARB, deve ser utilizado o furo deslocado no mancal. Um flange integrado no mancal guia a graxa do pino graxeiro diretamente para os elementos rolantes (fig. 6). Esse sistema de guia da graxa está disponível em mancais dos tamanhos 216 e 516-613 para cima.

Quando rolamentos montados em uma bucha de fixação precisam ser relubrificados pela lateral, a graxa deve ser introduzida pelo lado oposto à porca de fixação.

Quando rolamentos montados na extremidade de um eixo precisam ser relubrificados pela lateral, a graxa deve ser aplicada no ponto mais próximo da tampa de fechamento.

Relubrificação pela lateral para mancais com vedações em V

Ao relubrificar rolamentos pela lateral em mancais com vedações em V, monte um anel em V adicional dentro do mancal no lado em que a graxa é aplicada (fig. 7). Isso força a graxa a correr através do rolamento e sair do mancal no lado oposto.

A SKF pode fornecer um anel em V apropriado juntamente com uma placa de respingos que se encaixa no canal de vedação para cobrir um pouco mais do que a metade superior do mancal. Esses conjuntos são identificados pela designação da série ASNA, seguida pela identificação de tamanho do mancal e pelo sufixo V, por exemplo, ASNA 516 V.

Furo de dreno de graxa

Quando são usadas vedações de quatro lábios (TSN .. L) ou vedações de feltro (TSN .. C ou FS 170), a graxa não pode escapar através das vedações. Se a relubrificação é necessária, o mancal deve ter um furo de dreno de graxa.

Os mancais SNL e SE podem ser fornecidos com um furo de dreno de graxa (sufixo de designação V). Um furo de dreno de graxa pode ser aberto no mancal SNL, utilizando-se as dimensões fornecidas na tabela 2.
Para mancais SE, o furo de dreno de graxa é paralelo ao eixo (fig. 8) para facilitar o acesso após a montagem do mancal. O furo é roscado e tampado.

SKF logo