Montagem

Os mancais SNL e SE devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).
As instruções de montagem para cada mancal são fornecidas com o pacote de vedação. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou skf.com/mount.
O kit de pinos graxeiros fornecido com os mancais SE contém válvulas de torque para parafusos da tampa e dados para o preenchimento inicial com graxa.

Especificações de torque

Os parafusos da tampa devem ser apertados até os valores de torque listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. Para obter informações sobre os parafusos de fixação, consulte Recomendações para parafusos de fixação.

Fixação ou suporte do mancal

Algumas condições de carga podem exigir a fixação com pinos do mancal em sua superfície de apoio ou o uso de um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (Apoio adicional do mancal).
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar pinos de ajuste são fornecidas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento do rolamento e o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal (fig. 1).
SKF logo