Informações do pedido

Para caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6, cada um dos itens a seguir devem ser pedidos separadamente:
  • mancal
  • vedações
  • tampa de fechamento
  • anéis de fixação
  • rolamento
  • bucha do adaptador

Exemplo de pedido

São necessárias duas caixas de mancal com vedações de quatro lábios para dois rolamentos autocompensadores de rolos 22218 EK em buchas de fixação H 318. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. O outro mancal acomodará o rolamento fixo e um eixo inteiro.
Os itens a seguir devem ser encomendados (além dos rolamentos e buchas de fixação):
  • 2 mancais SNL 518-615
  • 2 pacotes de vedações de quatro lábios TSN 518 L (cada pacote contém duas vedações)
  • 1 tampa de fechamento ASNH 518-615
  • 2 anéis de fixação FRB 12,5/160
SKF logo