Vedações especiais

Além da variedade padrão de vedações, os mancais SNL e SE estão disponíveis, sob encomenda, com vedações de altas temperaturas ou vedações personalizadas para aplicações especiais.

Vedações de altas temperaturas

Para temperaturas operacionais elevadas, de até 250 °C (480 °F), devem ser usadas vedações ou tiras de feltro para altas temperaturas. As vedações de feltro podem suportar velocidades periféricas de até 2 m/s. Elas são identificadas pelo sufixo de designação CB, por exemplo, TSN 516 CB.
Para obter mais informações sobre as tiras de feltro, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Vedações personalizadas

Os mancais SNL e SE podem ser equipados com qualquer tipo de vedação que se encaixe nas dimensões do canal de vedação no mancal. As dimensões relevantes são fornecidas na tabela 1.
Se forem utilizadas vedações personalizadas, a SKF recomenda encomendar mancais SNL ou SE da série 2 em vez de mancais das séries 5 ou 6. Os mancais SNL e SE da série 2 têm um furo maior na entrada do eixo e podem acomodar uma variedade mais ampla de projetos de vedação.
SKF logo