Padrões de dimensão

As dimensões máximas estão de acordo com a norma ISO 113:2010 para caixas de mancal com dois parafusos.

Intercambialidade

As caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6 são dimensionalmente intercambiáveis com as séries anteriores SN, SNA e SNH.
SKF logo