Características e benefícios

As caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6 apresentam as seguintes características e benefícios:

Mancal rígido

A base do mancal é reforçada com nervuras e tem material adicional ao redor dos furos para parafusos de fixação (fig. 1). Os parafusos de fixação podem ser pré-carregados para fixar o mancal sem deformar sua base ou o furo.
O novo design dos mancais SE é ainda mais resistente e robusto. As nervuras de reforço são maiores (fig. 2), e os mancais usam um grau do material mais resistente em comparação com mancais SNL.

Boa dissipação de calor

As nervuras adicionais na base do mancal (fig. 3) aumentam a área de contato entre a base e a superfície de apoio para melhorar o fluxo de calor do anel externo do rolamento para a superfície de apoio.
Para caixas de mancal SE, a área de contato das nervuras ao redor do perímetro e no centro é ainda maior (fig. 4).

Sistema de direcionamento da graxa

Para uma relubrificação mais eficiente pela lateral, os mancais SNL a partir dos tamanhos 216 e 516-613 e os mancais SE a partir do tamanho 507 possuem um flange integrado que direciona a graxa do pino graxeiro diretamente para o rolamento (fig. 5). Isso pode reduzir o consumo de graxa e os custos com descarte.

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para evitar a não correspondência, um número de série exclusivo é marcado tanto na tampa como na base do mancal (fig. 6 e fig. 7).
Para mancais SE, a designação na tampa do mancal também foi aprimorada em termos de legibilidade e agora contém a designação completa do mancal, ou seja, com sufixos de variantes, para melhor rastreabilidade (fig. 8).

Marcações rebaixadas para fixar acessórios

As marcações rebaixadas fundidas na tampa do mancal indicam onde os pinos graxeiros e os sensores de monitoramento de condições podem ser montados para obter o máximo de eficiência (fig. 9 e fig. 10).

Montagem simples

Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento do rolamento e o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos (fig. 11 e fig. 12). Instruções de montagem são fornecidas com cada pacote de vedações. Para mancais SE, o kit de pinos graxeiros contém válvulas de torque para os parafusos da tampa e dados para o preenchimento inicial com graxa.
Os mancais a partir do tamanho 524-620 são fornecidos com um parafuso de olhal na tampa, para que seu manuseio seja seguro e fácil.

Manutenção simplificada

Os mancais SNL e SE têm um rasgo entre a tampa e a base para facilitar a remoção da tampa durante a desmontagem (fig. 13 e fig. 14).
SKF logo