Material do mancal

Os mancais SNL e SE são feitos de ferro fundido cinzento.
Os mancais SNL e SE são pintados de preto (RAL 9005) usando-se uma tinta alquílica/acrílica à base de água. A pintura dos mancais SNL protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixo nível de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação).
A pintura de mancais SE protege o mancal de acordo com a categoria de corrosividade C3 (por exemplo, atmosferas externas com nível moderado de poluição, áreas costeiras com baixa salinidade, atmosferas internas com alta umidade e alguma poluição do ar). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação ou de motor, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo