Design padrão de mancal

As caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6 são mancais bipartidos consistindo em uma tampa e uma base (fig. 1 e fig. 2). Eles têm dois furos fundidos na base para parafusos de fixação.
Os mancais foram projetados com base no princípio de "blocos de montagem" para possibilitar uma gama mais ampla de rolamentos e vedações, além de uma variedade de combinações de eixo e rolamento e métodos de lubrificação.
As caixas de mancal SE substituem as caixas de mancal SNL para tamanhos 507 até 515-612.
SKF logo