Utilização de rolamentos vedados

A utilização de rolamentos vedados em mancais com vedações padrão é uma boa solução para ambientes altamente contaminados. O rolamento vedado juntamente com a vedação e a graxa do mancal proporcionam três camadas de proteção (Solução com três barreiras SKF).
Os mancais SNL e SE podem ser utilizados em conjunto com os rolamentos autocompensadores vedados SKF. Ao usar vedações de taconita, um rolamento vedado não aumentará o efeito de vedação durante a operação, mas protegerá o rolamento contra contaminantes durante a montagem.
SKF logo