Caixas de mancal SNL, séries 2, 3, 5 e 6

Caixas de mancal SNL (fig. 1) até o tamanho 32 são as mais populares da ampla linha de mancais da SKF. Devido à sua versatilidade, raramente é necessário recorrer a mancais adaptados para aplicações específicas.
Os macnais são bipartidos horizontalmente e possuem dois ou quatro furos para parafusos de fixação na base como padrão.

Sistema de elementos fundamentais

A base do sistema de caixas de mancal SNL consiste em várias mancais do mesmo modelo, mas em tamanhos diferentes. Combinando esses mancais com vedações padrão diferentes, diversas variantes de mancais, todas pertencentes à linha padrão, podem ser fornecidas (fig. 2). Os mancais SNL podem acomodar diâmetros de eixo variando de 20 a 160 mm.

Base reforçada

A base do mancal é reforçada com nervuras e material extra ao redor dos furos para parafusos de fixação, a fim de melhorar o assento na chapa base (fig. 3). Os parafusos de fixação podem ser pré-carregados para proporcionar uma fixação melhor e não podem deformar a base do mancal ou o furo do mancal.

Fixação

Os mancais SNL possuem dois furos para parafusos de fixação na base como padrão. Mancais do tamanho 511-609 e maiores também estão disponíveis com quatro furos para parafusos de fixação moldados como padrão, designadas FSNL. Esses mancais maiores também estão disponíveis sem furos para parafusos de fixação (base nua, designadas SSNLD), mas só são feitas de ferro fundido dúctil.
Os mancais menores, abaixo do tamanho 511-609, também podem ser utilizados para montagem com quatro parafusos. Indicações moldadas mostram onde abrir os furos adicionais.

Boa condução de calor

Nervuras extras na base do mancal (fig. 4) proporcionam uma área de superfície adicional, entre a base e a chapa base, para melhorar o fluxo de calor para fora do rolamento.

Local de relubrificação

Os mancais SNL são fornecidos com um pino graxeiro. Dois furos roscados para o pino na tampa são fornecidos por padrão. Indicações moldadas marcam outros lugares para o pino graxeiro para relubrificação do rolamento ou das vedações (fig. 5).

Tampas e bases marcadas individualmente

A base e a tampa do mancal formam um par durante a fabricação e não podem ser trocadas. Para evitar misturas, o mesmo número consecutivo é marcado na tampa e na base de cada mancal individual (fig. 6).

Auxílio para montagem

Para simplificar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as indicações moldadas nas faces de extremidade da base do mancal indicam o eixo do furo do mancal e o eixo vertical (fig. 7).
Instruções de montagem também são fornecidas com cada mancal.

Indicações para furos para acomodar outros componentes

As indicações moldadas marcam as posições nas quais podem ser abertos furos para pinos, sensores para o monitoramento de condições e pinos graxeiros adicionais (fig. 8).