Monitoramento de condições

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 possuem posições apropriadas para sensores de monitoramento de condições (fig. 1).
A posição 1 é um ponto de medição perpendicular ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuarem em direção contrária à superfície de apoio.
A posição 2 é um ponto de medição perpendicular ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuarem em direção à superfície de apoio.
A posição 3 é um ponto de medição paralelo ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuam em direção à superfície de apoio.
Todas as três posições estão de acordo com a norma ISO 10816-1:1995.
Para obter informações adicionais sobre monitoramento de condições e sobre as ferramentas e os sistemas de medição disponibilizados pela SKF, entre em contato com seu representante local SKF ou com o Distribuidor Autorizado SKF.
SKF logo