Capacidade de carga

Os mancais SNL são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se o mancal estiver apoiado em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento. Caso ocorram cargas atuando em outras direções ou caso o mancal não esteja apoiado em toda a área de sua base, verifique se a magnitude da carga é permitida para o mancal, para os parafusos da tampa e para os parafusos de fixação. Quando os mancais forem submetidos a cargas cíclicas ou desbalanceamento dinâmico, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Cargas de ruptura e fatores de segurança

Os valores de referência para as cargas de ruptura P para mancais feitos de ferro fundido cinzento estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações padrão), para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações de óleo) e para rolamentos em um assento cilíndrico.
Para obter a carga permitida para um mancal, o valor apropriado de carga de ruptura deve ser dividido por um fator de acordo com os requisitos de segurança. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico (→ Capacidade de carga).
A carga permitida pode ser explorada somente se os parafusos da tampa forem apertados, pelo menos, até os valores de torque listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações padrão), para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações de óleo) e para rolamentos em um assento cilíndrico.
Os limites para P aplicam-se somente quando o mancal não está apoiado sobre toda a área da base.
A carga Pa é a carga axial de ruptura do mancal. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, verifique a carga axial permitida para a bucha.
Para mancais feitos de ferro fundido nodular, as cargas de ruptura e as cargas seguras devem ser multiplicadas por um fator de 1,8.

Cargas seguras

Em alguns países, são utilizadas as cargas seguras em vez de cargas de ruptura. As cargas seguras aproximadas estão listadas na tabela 1. Esses valores de referência foram estabelecidos por meio de práticas aceitas de engenharia, levando em consideração a segurança, a resistência máxima à tração dos materiais e as tensões de trabalho. Eles refletem um fator de segurança de 5 contra fratura e um fator mínimo de 2 contra deformação dos parafusos da tampa.

Apoio adicional do mancal

Quando o mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga. Quando as cargas atuarem em ângulos entre 55° e 120° ou quando as cargas axiais forem superiores a 5% de P180° (tabela 1), o mancal deve ser fixado com pinos na superfície de apoio ou deve-se providenciar um batente para contrabalançar a carga. Os pinos de ajuste ou o batente devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar pinos de ajuste são fornecidas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações padrão), para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações de óleo) e para rolamentos em um assento cilíndrico.

Capacidade de carga dos parafusos da tampa

Os valores aproximados para os pontos de cessão dos parafusos da tampa são indicados na tabela 2. Os valores na tabela 2 aplicam-se aos parafusos da tampa de resistência 8.8, que são fornecidos com os mancais SNL e SNLD.
Se um fator de segurança de 6 for usado para a carga permitida de mancais SNL de ferro fundido cinzento, os parafusos da tampa não precisam ser considerados. Nesse caso, a carga permitida do mancal é menor do que a carga permitida para os parafusos da tampa.
SKF logo