Posições de rolamentos fixos e livres

Os mancais SNL podem ser utilizados tanto para as posições de rolamentos fixas como as livres.
Para tamanhos menores, os mancais são usinados como padrão para rolamentos na posição livre. Os rolamentos na posição fixa, bem como os rolamentos de rolos toroidais CARB, precisam ser presos no mancal em ambos os lados com anéis de fixação. Os anéis de fixação apropriados estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações-padrão), para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações de óleo) e para rolamentos em um assento cilíndrico.

Mancais a partir dos tamanhos 3076, 3168 e 3264 são fornecidos em dois modelos:

  • Os mancais com o sufixo F possuem um assento do rolamento que corresponde à largura do rolamento. Esses mancais devem ser usados para rolamentos autocompensadores de rolos na posição fixa e para rolamentos de rolos toroidais CARB.
  • Os mancais com o sufixo L possuem um assento do rolamento que é mais amplo do que o rolamento. Esses mancais devem ser usados para rolamentos autocompensadores de rolos na posição livre. O deslocamento axial possível é de pelo menos 20 mm.
SKF logo