Temperatura operacional

A temperatura operacional permitida é limitada principalmente pelas vedações (tabela 1) e pelo lubrificante no rolamento. Para saber os limites de temperatura dos rolamentos e lubrificantes SKF, consulte as informações de produtos relevantes.
O material do mancal não têm limites de temperatura adicionais, exceto para aplicações em temperaturas muito baixas nas quais a força de impacto poderia ser um fator.
A pintura do mancal é resistente ao calor até a temperatura do material de 80 °C (175 °F) ou a temperatura ambiente de 100 °C (210 °F).
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo