Combinações típicas de eixo e rolamento

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 podem acomodar diferentes combinações de eixo e rolamento:
Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
Para esse arranjo (fig. 1), os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listadas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações padrão) e para rolamentos em uma bucha de fixação (com vedações de óleo).
Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Para esse arranjo (fig. 2), os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listadas na tabela de produtos para rolamentos em um assento cilíndrico.

O rolamento é fixado axialmente entre um ressalto do eixo e uma bucha espaçadora, que é mantida no lugar por outro componente no eixo. O diâmetro externo da bucha deve coincidir com o diâmetro do furo da vedação. A bucha não é fornecida pela SKF.

Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de desmontagem
Ao usar um mancal SNL para esse arranjo (fig. 3), a bucha de desmontagem deve ser fixada axialmente no eixo. Isso pode ser feito utilizando-se uma bucha espaçadora que é mantida no lugar por outro componente. O uso de uma porca de fixação pode ser difícil devido ao espaço limitado no mancal. O diâmetro externo da bucha espaçadora deve coincidir com o diâmetro do furo da vedação. A bucha espaçadora não é fornecida pela SKF.
SKF logo