Sistema de designação para tampas de fechamento

Os exemplos e as opções aplicáveis para tampas de fechamento para mancais SNL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

ETS 34ondeETS =
34 =

ETS 3184 R
ondeETS =
3184 =
R =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
ETS
Tampa de fechamento para mancais SNL das
séries 30, 31 e 32

Test Designation 2Identificação de tamanho
...
Código de tamanho, relacionado com o tamanho do rolamento ou do mancal

Test Designation 3
Sufixo
R
Tampa de fechamento para mancais lubrificados com óleo
SKF logo