Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SNL são indicados abaixo.


Exemplos

SNLD 3134 SN
ondeSNL =
D =
3134 =
SN =

Opções aplicáveis

Série
SNLCaixa de mancal padrão

Material
Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular

Identificação de tamanho
30(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 30
31(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 31
32(00)Mancal para rolamentos da série de dimensões 32
..34 a 96Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento
../500 a /530Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento

Sufixos1)
Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação e um eixo liso
GMancal para rolamentos em um assento cilíndrico e um eixo escalonado
LMancal para um arranjo de rolamentos livres
FMancal para um arranjo de rolamentos fixos
TURTMancal preparado para lubrificação a óleo, incluindo vedações, para uso com rolamentos autocompensadores de rolos
TURAMancal preparado para lubrificação a óleo, incluindo vedações, para uso com rolamentos de rolos toroidais CARB
TURPMancal com vedações para sistemas de lubrificação por óleo circulante e grandes movimentos axiais do eixo
VMancal com um furo de dreno de graxa na base
TFuro com rosca 1/8-27 NPSF em um lado da tampa do mancal (oposto à porca de fixação) para um pino graxeiro
TDFuro com rosca 1/8-27 NPSF em ambos os lados da tampa do mancal para um pino graxeiro
SNFuro com rosca M8 para sensores
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo