Sistema de designação para anéis de fixação

Os exemplos e as opções aplicáveis para anéis de fixação para mancais SNL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

FRB 12/360
ondeFRB =
12/360 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
FRB
Anel de fixação para caixas de mancal SKF

Test Designation 2
Identificação de tamanho
...Largura e diâmetro externo do anel de fixação [mm]
SKF logo