Sistema de designação para vedações

Os exemplos e as opções aplicáveis para vedações para mancais SNL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

TS 38
ondeTS =
38 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
TSVedação de labirinto
TKVedação de taconita
TSDVedação para lubrificação a óleo

Test Designation 2Identificação de tamanho
34 a 96Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento
De 500 a 560Código de tamanho, relacionado com o tamanho do furo do rolamento
/...Diâmetro do furo da vedação [mm] quando diferente
do padrão
SKF logo