Variantes de mancais

Além do design padrão de mancais SNL, diversas variantes também estão disponíveis. As variantes incluem mancais feitos de materiais diferentes, classes de tolerância de assento do rolamento diferentes e modificações para aplicações especiais.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais SNL também estão disponíveis em ferro fundido nodular.

Tolerância de assento do rolamento

Os mancais SNL podem ser fornecidos com diferentes classes de tolerância de assento do rolamento, por exemplo, para aplicações propensas à vibração, com carga do anel externo rotativo ou para aplicações que operam em temperaturas elevadas.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para lubrificação com óleo

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 podem ser usados para lubrificação a óleo em velocidades relativamente altas. Quando utilizados para lubrificação a óleo, os mancais são modificados para acomodar as vedações de óleo especiais. Como resultado, os mancais SNL grandes para lubrificação a óleo são fornecidos juntamente com as vedações, como uma unidade.
SKF logo