Mancais bipartidos séries SNL 30, 31 e 32

As caixas de mancal SNL das séries 30, 31 e 32 são robustos e indicados para condições operacionais difíceis. Eles permitem que os rolamentos incorporados obtenham o máximo de vida útil, com menor necessidade de manutenção. Diversas variantes de mancais e projetos de vedações estão disponíveis, tornando praticamente desnecessária a utilização de mancais adaptados e possibilitando a montagem de arranjos de rolamentos econômicos.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB

Série de dimensões de rolamento

  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (para alguns rolamentos)

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 115 a 530 mm
  • De 4 7/16 a 19 1/2 pol.

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações

  • Labirinto
  • Trabalho pesado
  • Vedação de óleo

Lubrificação

  • Graxa
  • Óleo

Materiais

  • Ferro fundido cinzento
  • Ferro fundido nodular

Montagem

  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas

  • ISO 113:2010 (caixas de mancal com quatro parafusos)

Substitui

  • Série SD, SDD
SKF logo