Informações do pedido

Para os mancais SNL das séries 30, 31 e 32, cada um dos itens a seguir deve ser pedido separadamente:

  • mancal
  • vedações
  • tampa de fechamento
  • anéis de fixação
  • rolamento
  • bucha de fixação

Exemplo de pedido

São necessários dois mancais com vedações de labirinto para dois rolamentos 23036 CCK/W33 em buchas de fixação H 3036. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. Os outros mancais acomodarão o rolamento fixo e um eixo inteiro.

Os itens a seguir devem ser encomendados (além dos rolamentos e buchas de fixação):

  • 2 mancais SNL 3036
  • 3 vedações de labirinto TS 36
  • 1 tampa de fechamento ETS 36
  • 2 anéis de fixação FRB 17/280

SKF logo