Soluções de vedação

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 estão disponíveis com diferentes soluções de vedação como padrão.

A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de cada solução de vedação. São fornecidos detalhes no texto a seguir. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação.

Vedações de labirinto (TS ..)

Para aplicações em que há velocidades altas ou temperaturas extremas, a SKF recomenda a utilização de vedações de labirinto (fig. 1). Os anéis de labirinto, montados no eixo, formam uma vedação de labirinto de vários estágios com os canais de vedação do mancal. Uma corda oca de borracha de silicone, fornecida com o anel, mantém o anel em posição no eixo.

Vedações de taconita com um labirinto axial (TK ..)

Para arranjos de rolamentos que precisam trabalhar sob condições de alta contaminação, como as encontradas na mineração, são recomendadas vedações de taconita (fig. 2), que podem ser preenchidas com graxa. A graxa melhora o efeito de vedação e prolonga a vida útil das vedações.
O anel de labirinto rotativo tem uma vedação em V que veda contra o anel de labirinto estacionário. Eles podem ser relubrificados por meio de um pino graxeiro no anel de labirinto estacionário da vedação.
O movimento axial do eixo em relação ao mancal é limitado para ± 2 mm para diâmetros do eixo de até 200 mm e para ± 4 mm para diâmetros do eixo maiores.

Vedações para lubrificação a óleo

As vedações para sistemas de lubrificação por banho de óleo e por óleo circulante (fig. 3) requerem um mancal modificado e são, portanto, fornecidas juntamente com o mancal.
As vedações de óleo consistem em uma peça estacionária, que é encaixada no mancal, e um anel de labirinto que gira com o eixo. O anel de labirinto é mantido no lugar por duas cordas ocas de borracha de silicone, que também ajudam a evitar vazamentos de óleo (fig. 4).
Os mancais SNL com vedações de óleo são identificados pelo sufixo de designação TURT para os rolamentos autocompensadores de rolos e TURA para os rolamentos de rolos toroidais CARB. Por si só, a vedação é designada TSD .. U.
Os mancais SNL para eixos em polegadas também podem ser usados para lubrificação a óleo. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Tampas de fechamento

Os mancais na extremidade de um eixo devem ter uma tampa de fechamento (fig. 5) que se encaixe no canal da vedação do mancal.
As tampas de fechamento, que são feitas de ferro fundido cinzento, são instaladas com uma corda oca de borracha de silicone que mantém a tampa no lugar. As tampas de fechamento estão disponível em duas variantes, uma para lubrificação a graxa e uma para lubrificação a óleo.
Os detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo estão listados na tabela 2.
SKF logo