Vedações especiais

Além do sortimento padrão de vedações, os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 também estão disponíveis com vedações para grandes movimentos axiais. Vedações personalizadas para aplicações especiais também estão disponíveis sob encomenda.

Vedações para grandes movimentos axiais

Os mancais SNL grandes estão disponíveis com vedações que podem acomodar grandes movimentos axiais, um requisito típico de cilindros secadores e rolos de feltro em máquinas de papel. As vedações de labirinto duplas foram projetadas para sistemas de lubrificação por óleo circulante. As vedações são instaladas em um mancal modificado, sufixo de designação TURP, e são sempre fornecidas juntamente com o mancal.
Os mancais SNL … TURP são adequados para rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos toroidais CARB nas séries de dimensões 30 e 31 do tamanho 3036 ao 30/530 e do 3134 ao 3196.

Vedações personalizadas

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 podem ser equipados com qualquer tipo de vedação que se encaixe nas dimensões do canal da vedação no mancal. As dimensões relevantes são fornecidas na Tabela 1 e na Tabela 2.
Se forem utilizadas vedações personalizadas, a SKF recomenda que sejam pedidos mancais da série SNL .. G. Os mancais da série SNL .. G têm furos maiores na parte dianteira e traseira do mancal e podem acomodar uma variedade mais ampla de projetos de vedação.
SKF logo