Padrões de
dimensão

Quando aplicáveis, as dimensões máximas estão de acordo com a norma ISO 113:2010 para caixas de mancal com quatro parafusos. A ISO 113:2010 aplica-se a mancais com um diâmetro do assento do rolamento Da ≤ 540 mm.

Intercambialidade

Os mancais SNL da série 31 são dimensionalmente intercambiáveis com os mancais SD anteriores.

Os mancais SNL das séries 30 e 32 são dimensionalmente intercambiáveis com os mancais SD anteriores, exceto pela posição do rolamento. O deslocamento do centro do rolamento em comparação com o centro do mancal é diferente (dimensão s, nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico).
SKF logo