Características e benefícios

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32 têm as seguintes características e benefícios:

Mancal rígido

A base do mancal é reforçada com nervuras e possui material extra ao redor dos furos para parafusos de fixação (fig. 1). Isso praticamente elimina qualquer distorção da base e do assento do rolamento durante o aperto dos parafusos de fixação.

Boa dissipação de calor

O reforço central cruzado na base do mancal (fig. 2) aumenta a área de contato entre a base do mancal e a superfície de apoio, para melhorar o fluxo de calor do anel externo do rolamento para a superfície de apoio.

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para evitar a não correspondência, um número de série exclusivo é marcado tanto na tampa como na base do mancal (fig. 3).

Marcações rebaixadas para fixar acessórios

As marcações rebaixadas fundidas na tampa do mancal indicam onde os pinos graxeiros e os sensores de monitoramento de condições podem ser montados para obter o máximo de eficiência (fig. 4).

Montagem simples

Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento do rolamento e o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos de ajuste (fig. 5). Instruções de montagem são fornecidas com cada pacote de vedações. Os mancais têm dois parafusos olhais na tampa para manuseio fácil e seguro.
SKF logo