Material do mancal

Os mancais SNL são feitos de ferro fundido cinzento.

Pintura, proteção contra corrosão

Os mancais SNL são pintados de preto (RAL 9005) usando-se uma tinta alquílica/acrílica à base de água. A tinta protege o mancal de acordo com a norma ISO 12944-2:1998, categoria de corrosividade C2 (ou seja, ambientes externos com baixo nível de poluição, ambientes internos onde pode ocorrer condensação). A tinta não é afetada pela maioria dos óleos de lubrificação ou de motor, fluidos de corte ou produtos químicos de lavagem alcalescentes. Os mancais podem ser repintados com a maioria das tintas de um ou dois componentes à base de água ou solvente.
As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
SKF logo