Design padrão de mancal

Os mancais SNL das séries 30, 31 e 32, frequentemente chamados de “mancais SNL grandes”, são mancais bipartidos que consistem em uma tampa e uma base (fig. 1). Eles têm quatro furos fundidos na base para parafusos de fixação. Os mancais foram projetados com base no princípio de "blocos de montagem" para possibilitar uma variedade mais ampla de rolamentos e vedações, além de uma variedade de combinações de eixo e rolamento e métodos de lubrificação.
SKF logo