Utilização de rolamentos vedados

A utilização de rolamentos vedados em mancais com vedações-padrão é uma boa solução para ambientes altamente contaminados. O rolamento vedado juntamente com a vedação e a graxa do mancal proporcionam três camadas de proteção (→ Solução com Três Barreiras SKF).
As vedações de mancal SNL das séries 30, 31 e 32 podem ser usadas em conjunto com rolamentos autocompensadores de esferas vedados SKF. Ao usar vedações de taconita para trabalhos pesados, um rolamento vedado não aumentará o efeito de vedação durante a operação, mas protegerá o rolamento contra contaminantes durante a montagem.
SKF logo