Monitoramento de condições

As caixas de mancal SNLN 30 possuem posições apropriadas para sensores de monitoramento de condições (fig. 1).
A posição 1 é um ponto de medição perpendicular ao eixo e deve ser usada quando o mancal é pendurado em seu suporte ou quando as cargas atuam em direção contrária à superfície de apoio.
A posição 2 é um ponto de medição paralelo ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuam em direção à superfície de apoio. Ambas as posições 1 e 2 estão de acordo com a norma ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
A posição 3 é um ponto de medição que está aproximadamente 20° a 45° em relação ao eixo.
SKF logo