Capacidade de carga

Os mancais SNLN 30 são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se o mancal estiver apoiado em toda a sua base e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento. Caso ocorram cargas atuando em outras direções ou caso o mancal não esteja apoiado em toda a área de sua base, verifique se a magnitude da carga é permitida para o mancal, para os parafusos da tampa e para os parafusos de fixação. Quando os mancais forem submetidos a cargas cíclicas ou desbalanceamento dinâmico, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Cargas de ruptura e fatores de segurança

Os valores de referência para as cargas de ruptura de mancais feitos de ferro fundido cinzento estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. Para obter a carga permitida para um mancal, o valor apropriado de carga de ruptura deve ser dividido por um fator de acordo com os requisitos de segurança. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico (→ Capacidade de carga). A carga permitida pode ser explorada somente se os parafusos da tampa forem apertados, pelo menos, até os valores de torque listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico.
Se o mancal não estiver apoiado em toda a sua base, a capacidade de carga para cargas atuando perpendicularmente à superfície de apoio pode ser afetada. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para mancais feitos de ferro fundido nodular, os valores obtidos nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico devem ser multiplicados por um fator de 1,8.
A carga Pa é a carga axial de ruptura do mancal. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, verifique a carga axial permitida para a bucha.

Apoio adicional do mancal

Quando um mancal é submetido a cargas atuando paralelamente à superfície de apoio, pode ser necessário fixar o mancal com pinos na superfície de apoio ou providenciar um batente para contrabalançar a carga.
Quando as cargas atuam em ângulos entre 55° e 120°, ou quando as cargas axiais são maiores que 5% de P180° (→ tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico), o mancal deve ser fixado com pinos à superfície de apoio ou deve ser providenciado um batente para contrabalançar a carga. Os pinos de ajuste ou o batente devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar os pinos de ajuste podem ser encontradas nas tabelas de produtos.

Capacidade de carga dos parafusos da tampa

Valores aproximados dos pontos de cessão para os parafusos da tampa estão indicados na tabela 1. Os valores recomendados de torque também estão listados na tabela. Os valores aplicam-se a parafusos da tampa classe 8.8, que são fornecidos com os mancais SNLN 30 feitos de ferro fundido cinzento. Os mancais SSNLND feitos de ferro fundido nodular são fornecidos com parafusos da tampa classe 10.9. Para esses parafusos da tampa, os valores obtidos na tabela de produtos devem ser multiplicados por um fator de 1,4.
Se um fator de segurança de 6 for usado para a carga permitida de mancais SNLN 30 de ferro fundido cinzento, os parafusos da tampa não precisam ser considerados. Nesse caso, a carga permitida do mancal é menor do que a carga permitida para os parafusos da tampa.
SKF logo