Combinações típicas de eixo e rolamento

Os mancais SNLN 30 podem acomodar diferentes combinações de eixo e rolamento:
Eixo plano com rolamento em uma bucha de fixação
Os mancais, as peças apropriadas e as dimensões estão listados na tabela de produtos (fig. 1).
Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Os mancais, as peças apropriadas e as dimensões estão listados na tabela de produtos.

O rolamento é fixado axialmente entre um ressalto do eixo e uma bucha espaçadora, que é mantida no lugar por outro componente no eixo (fig. 2). O diâmetro externo da bucha deve coincidir com o diâmetro do furo da vedação. A bucha espaçadora não é fornecida pela SKF.

Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de fixação
Ao usar um mancal SNLN 30 para esse arranjo (fig. 3), as dimensões do anel do encosto e da bucha espaçadora devem ser adequadas para o mancal. Os anéis de encosto e as buchas espaçadoras não são fornecidos pela SKF.
Eixo escalonado com rolamento em uma bucha de desmontagem
Ao usar um mancal SNLN 30 para esse arranjo (fig. 4), a bucha de desmontagem deve ser fixada axialmente no eixo. Isso pode ser feito utilizando uma bucha espaçadora que é mantida no lugar por outro componente. O uso de uma porca de fixação pode ser difícil devido ao espaço limitado no mancal. O diâmetro externo da bucha espaçadora deve ser o mesmo que o diâmetro do encosto do eixo, db, (→ tabela de produtos) e deve estar em conformidade com a classe de tolerância h9Ⓔ para acomodar a vedação. A bucha espaçadora não é fornecida pela SKF.
SKF logo