Sistema de designação para tampas de fechamento

Os exemplos e as opções aplicáveis para tampas de fechamento para mancais SNLN 30 são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

ASNH 526
ondeASNH =
526 =

ETS 3038
ondeETS =
3038=

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
ASNH
Tampa de fechamento de plástico para caixas de mancal SNLN 30,
tamanho 3024 a 3032
ETS
Tampa de fechamento de ferro fundido cinzento para caixas de mancal SNLN 30
, tamanho 3034 a 3056

Test Designation 2
Identificação de tamanho
524-620
Para mancais do tamanho 3024 (série ASNH)
5(00)Para mancais do tamanho 3026 até 3032 (série ASNH)
30(00)Para mancais do tamanho 3034 até 3056 (série ETS)
(00)Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]
SKF logo