Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SNLN 30 são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

SNLN 3024 SN
ondeSNLN =
3024 =
SN =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Prefixos para furos para parafusos
Dois furos fundidos oblongos para parafusos de fixação
SSem furos para parafusos de fixação (apenas para mancais
feitos de ferro fundido nodular)

Test Designation 2
Série
SNLNCaixa de mancal padrão

Test Designation 2Material
Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular

Test Designation 6.2
Identificação de tamanho
30(00)Mancais para rolamentos da série de dimensões 30 (ou 40)
..(00)Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos1)
VFuro de dreno de graxa na base do mancal
TFuro com rosca 1/4-28 UNF em um dos lados da
tampa do mancal para lubrificar a vedação. Pino graxeiro
AH 1/4-28 SAE-LT fornecido com o mancal.
TDFuro com rosca 1/4-28 UNF em ambos os lados da
tampa do mancal para lubrificar as vedações. Dois pinos graxeiros
AH 1/4-28 SAE-LT fornecidos com o mancal.
SNFuro com rosca M8 para sensor na posição 3 (fig. 1)
/MS1Dois furos para parafusos de fixação
/MS2Quatro furos para parafusos de fixação
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que aparecem aqui.
SKF logo