Sistema de designação para vedações

Os exemplos e as opções aplicáveis para vedações para mancais SNLN 30 são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

TSN 228 L
ondeTSN =
228 =
L =


TNF 3048
ondeTNF =
3048 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
TSN
Vedação para caixas de mancal SNLN 30
TNF
Vedação taconite de grandes diâmetros com labirinto axial para
mancais do tamanho 3034 até 3056

Test Designation 2
Identificação de tamanho
30(00)Para mancais do tamanho 3024 até 3056,
para rolamentos em uma bucha de fixação
2(00)Para mancais do tamanho 3024 até 3032,
para rolamentos em um assento cilíndrico
30(00)/...Para mancais do tamanho 3034 até 3056,
para rolamentos em um assento cilíndrico

Test Designation 2Tipo de vedação
A1)vedação em V
C1)Vedação de feltro
CB1)Vedação de feltro para temperatura operacional elevada
L1)Vedação de quatro lábios
SVedação de labirinto
NB1)Vedação de taconita para trabalho pesado com labirinto axial e
vedação em V
NC1)Vedação de taconita para trabalho pesado com labirinto axial
ND1)Vedação de taconita para trabalho pesado com labirinto radial e
vedação em V
  1. 1)Para mancais do tamanho 3024 até 3032
SKF logo