Variantes de mancais

Além do design padrão de mancais SNLN 30, diversas variantes também estão disponíveis. As variantes incluem mancais feitos de materiais diferentes, configurações alternativas de furo para parafuso de fixação, diferentes classes de tolerância de assento do rolamento e modificações para aplicações especiais.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais SNLN 30 também estão disponíveis em ferro fundido nodular. Esses mancais são fornecidos com uma base sólida, designação SSNLND.

Furos para os parafusos de fixação

As caixas de mancal SNLN 30 podem ser fornecidas com as seguintes configurações de furo para parafuso:
  • quatro furos abertos
    Essas variantes estão disponíveis para mancais com dois furos fundidos para parafuso, designação SNLN, e para mancais feitos de ferro fundido nodular com uma base sólida, designação SSNLND.

    As dimensões estão listadas na tabela 1. Esses mancais possuem o sufixo de designação /MS2.

  • dois furos abertos
    Essas variantes estão disponíveis para mancais feitos de ferro fundido nodular com uma base sólida, designação SSNLND.

    As dimensões estão listadas na tabela 1. Esses mancais possuem o sufixo de designação /MS1.

Tolerância de assento do rolamento

Os mancais SNLN 30 podem ser fornecidos com diferentes classes de tolerância de assento do rolamento, por exemplo, para aplicações propensas à vibração, com carga do anel externo rotativo ou para aplicações que operam em temperaturas elevadas.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo