Mancais bipartidos, série SNLN 30

Os mancais SNLN 30 são mancais robustos e versáteis. Eles são desenvolvidos para rolamentos da série de dimensões 30 e também podem acomodar alguns rolamentos da série de dimensões 40 para montagem em um assento do eixo cilíndrico. Eles permitem que os rolamentos incorporados obtenham o máximo de vida útil, com menor necessidade de manutenção. Diversas variantes de mancais e projetos de vedações estão disponíveis, tornando praticamente desnecessária a utilização de mancais adaptados e possibilitando a montagem de arranjos de rolamentos econômicos.
Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB

Série de dimensões de rolamento
  • 30
  • 40

Faixa de diâmetros do eixo
  • 110 a 280 mm

Combinações típicas de eixo e rolamento
  • Eixo plano com rolamento em uma bucha de fixação
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações
  • Quatro lábios
  • Anel em "V"
  • Labirinto
  • Trabalho pesado
  • Feltro

Lubrificação
  • Graxa

Materiais
  • Ferro fundido cinzento
  • Ferro fundido nodular

Montagem
  • Montagem com dois parafusos
  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas
  • ISO 113:2010
    (caixas de mancal com dois parafusos)

Substitui
  • a série SN 30
SKF logo