Montagem

Os mancais SNLN 30 devem ser montados corretamente usando as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).
As instruções de montagem para cada mancal são fornecidas com o pacote de vedações, exceto para mancais do tamanho 3024 ao 3032 com vedações da série TSN 2(00). Para essas combinações de mancal e vedação, as instruções de montagem precisam ser encomendadas separadamente. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou skf.com/mount.

Especificações de torque

Os parafusos da tampa devem ser apertados até os valores de torque listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. Para obter informações sobre os parafusos de fixação, consulte Recomendações para parafusos de fixação.

Fixação ou suporte do mancal

Algumas condições de carga podem exigir que o mancal seja fixado com pinos em sua superfície de apoio ou um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (→ Apoio adicional do mancal).
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar pinos de ajuste são fornecidas nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. As marcações rebaixadas fundidas na base do mancal marcam as posições recomendadas.
SKF logo