Informações do pedido

Para caixas de mancal SNLN 30, cada um dos itens a seguir devem ser encomendados separadamente:
  • mancal
  • vedações
  • tampa de fechamento
  • anéis de fixação
  • rolamento
  • bucha de fixação

Exemplo de pedido

São necessárias duas caixas de mancal com vedações de quatro lábios para dois rolamentos autocompensadores de rolos 23024 CCK/W33 em buchas de fixação H 3024. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. O outro mancal acomodará o rolamento fixo e um eixo inteiro.
Os itens a seguir devem ser encomendados (além dos rolamentos e buchas de fixação):
  • 2 mancais SNLN 3024
  • 2 pacotes de vedações de quatro lábios TSN 3024 (cada pacote contém duas vedações)
  • 1 tampa de fechamento ASNH 524-620
  • 2 anéis de fixação FRB 12/180
SKF logo