Soluções de vedação

As caixas de mancal SNLN 30 estão disponíveis com soluções diferentes de vedação como padrão.
O tamanho do mancal determina quais soluções de vedação podem ser usadas. A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação de cada solução de vedação. As informações detalhadas sobre cada solução de vedação devem ser usadas como uma referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação.

Vedações de quatro lábios (TSN .. L)

As vedações de quatro lábios (fig. 1) substituem as antigas vedações de lábio duplo (TSN .. G). Quando comparadas a vedações de lábio duplo, as novas vedações são mais eficientes. Elas também geram menos atrito, o que permite altas velocidades de eixo. As vedações de quatro lábios são bipartidas radialmente e fáceis de montar.
As características e a adequação das vedações de quatro lábios são fornecidas na tabela 1.

Vedações em V (TSN .. A)

As vedações em V (fig. 2) consistem em um anel em V e em uma arruela de vedação de aço laminado com lábio de borracha vulcanizada. O lábio de borracha encaixa no canal de vedação do mancal. A arruela é protegida contra corrosão.
Os anéis em V podem acomodar velocidades periféricas de até 7 m/s. Para velocidades periféricas entre 7 e 12 m/s, eles devem ser fixados axialmente no eixo. Em velocidades acima de 12 m/s, um anel de suporte deve ser usado para evitar a elevação da vedação. As dimensões recomendadas para os anéis de suporte apropriados para fixação axial e radial podem ser encontradas na tabela 2.
O desalinhamento angular permitido para vedações montadas em eixos < 150 mm de diâmetro é de aproximadamente 1,5° e de aproximadamente 1° para eixos maiores. O movimento axial do eixo em relação ao mancal pode ser limitado a ± 1,5 mm.
Para arranjos com um eixo vertical, o anel em V da vedação inferior deve ser montado dentro do mancal.
As características e a adequação das vedações em V são fornecidas na tabela 1.

Vedações de feltro (TSN .. C)

As vedações de feltro (fig. 3) são simples e eficientes. Em velocidades periféricas acima de 4 m/s, uma pequena folga se forma entre o feltro e o eixo, transformando a vedação de contato em uma vedação sem contato, do tipo fresta.
As características e a adequação das vedações de feltro são fornecidas na tabela 1.

Vedações de labirinto (TSN .. S)

Para aplicações em que há velocidades altas e temperaturas extremas, a SKF recomenda a utilização de vedações de labirinto. Os anéis de labirinto (fig. 4), montados no eixo, formam uma vedação de labirinto de vários estágios com os canais de vedação do mancal. Cordas ocas de borracha de silicone, fornecidas com os anéis, mantêm os anéis em posição no eixo.
As características e a adequação das vedações de labirinto são fornecidas na tabela 1.

Vedações taconite de grandes diâmetros (TSN .. ND, TNF ..)

Para arranjos de rolamentos que precisam trabalhar sob condições de alta contaminação, como as encontradas em mineração, são recomendadas vedações taconite de grandes diâmetros, que podem ser preenchidas com graxa. A graxa melhora o efeito de vedação e prolonga a vida útil das vedações. Vedações taconite de grandes diâmetros são vedações de labirinto combinadas à vedação em V. O anel de labirinto é sólido, mas o corpo principal da vedação é bipartido.
Os mancais SNLN 30 com tamanhos de 3024 a 3032 acomodam vedações taconite com um labirinto radial (fig. 5). Os mancais SNLN 30 com tamanhos de 3034 a 3056 acomodam vedações taconite com um labirinto axial (fig. 6). Ambas podem ser relubrificadas por um pino graxeiro no corpo principal da vedação.
O movimento axial do eixo em relação ao mancal é limitado a ± 1,5 mm para diâmetros do eixo entre 110 e 150 mm, a ± 2 mm para diâmetros do eixo entre 160 e 200 mm e a ± 4 mm para diâmetros do eixo maiores.
As características e a adequação das vedações taconite de grandes diâmetros são fornecidas na tabela 1.

Tampas de fechamento (ASNH .., ETS ..)

Os mancais na extremidade de um eixo devem ter uma tampa de fechamento que se encaixe no canal de vedação do mancal.
Para mancais dos tamanhos 3024 a 3032, as tampas de fechamento são feitas de plástico (fig. 7) e são indicadas para temperaturas operacionais de -40 a +110 °C (-40 to +230 °F). Para aplicações nas quais as temperaturas excedem 110 °C (230 °F), devem ser usadas tampas de fechamento de aço. Elas podem ser cortadas em aço laminado e posicionadas no canal de vedação. Use uma corda oca de borracha de silicone para manter a tampa no lugar.
Para mancais dos tamanhos 3034 a 3056, as tampas de fechamento são feitas de ferro fundido cinzento (fig. 8) e são indicadas para temperaturas operacionais de -50 a +200 °C (-60 to +390 °F). Elas são inseridas, juntamente com uma corda oca de borracha de silicone, no canal de vedação do mancal.
As características e a adequação das tampas de fechamento são fornecidas na tabela 1.
Detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo são fornecidos na tabela 3.
SKF logo