Vedações especiais

Além da variedade padrão de vedações, mancais SNLN 30 estão disponíveis, sob encomenda, com vedações de altas temperaturas, vedações taconite de grandes diâmetros com labirinto axial ou vedações personalizadas para aplicações especiais.

Vedações de altas temperaturas

Para temperaturas operacionais elevadas, de até 250 °C (480 °F), devem ser usadas vedações de feltro de altas temperaturas. As vedações de feltro podem suportar velocidades periféricas de até 2 m/s. Elas são identificadas pelo sufixo de designação CB, por exemplo, TSN 3024 CB.

Vedações taconite de grandes diâmetros com labirinto axial

As vedações taconite de grandes diâmetros com labirinto axial, (TSN .. NC, fig. 1 ou TSN .. NB, fig. 2) podem ser usadas sob as mesmas condições que as vedações taconite com labirinto radial. As vedações são engraxadas através de um furo na tampa do mancal. Portanto, elas só podem ser utilizadas com mancais com o sufixo T (na extremidade de um eixo) ou o sufixo TD (para eixos inteiros).
Vedações de contato TSN .. As vedações NB possuem um anel em V. Ele limita o movimento axial do eixo em relação ao mancal para ± 1,5 mm.
As especificações para as vedações estão listadas na tabela 1.

Vedações personalizadas

Os mancais SNLN 30 podem ser equipados com qualquer tipo de vedação que se encaixe nas dimensões do canal de vedação no mancal. As dimensões relevantes são fornecidas na tabela 2.
Vedações personalizadas podem ser fornecidas pela SKF. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo