Características e benefícios

Os mancais SNLN 30 apresentam as seguintes características e benefícios:

Mancal rígido

A base do mancal é reforçada com nervuras e possui material extra ao redor dos furos para parafusos de fixação (fig. 1). Isso praticamente elimina qualquer distorção da base e do assento do rolamento durante o aperto dos parafusos de fixação.

Boa dissipação de calor

O reforço central cruzado na base do mancal (fig. 2) aumenta a área de contato entre a base do mancal e a superfície de apoio, para melhorar o fluxo de calor do anel externo do rolamento para a superfície de apoio.

Sistema de direcionamento da graxa

Para uma relubrificação mais eficiente pela lateral, os mancais SNLN 30 têm um flange integrado que direciona a graxa do pino graxeiro diretamente para o rolamento (fig. 3). Esse dispositivo está disponível para mancais de tamanho até 3038 (inclusive).

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para evitar a não correspondência, um número de série exclusivo é marcado tanto na tampa como na base do mancal (fig. 4).

Marcações rebaixadas para fixar acessórios

As marcações rebaixadas fundidas na tampa do mancal indicam onde os pinos graxeiros e os sensores de monitoramento de condições podem ser montados para obter o máximo de eficiência (fig. 5).

Montagem simples

Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento do rolamento e o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos de ajuste (fig. 6).
Instruções de montagem são fornecidas com a maioria dos pacotes de vedações1). Os mancais a partir do tamanho 3028 são fornecidos com um parafuso com olhal na tampa para um manuseio seguro e fácil.
  1. 1)As instruções de montagem para mancais do tamanho 3024 ao 3032, com vedações na série 200, devem ser pedidas separadamente.
SKF logo