Design padrão de mancal

As caixas de mancal SNLN 30 são mancais bipartidos consistindo em uma tampa e uma base (fig. 1). Eles têm dois furos fundidos na base para parafusos de fixação.
Os mancais foram projetados com base no princípio de "blocos de montagem" para possibilitar uma seleção mais ampla de rolamentos e vedações, além de uma variedade de combinações de eixo e rolamento.
SKF logo