Utilização de rolamentos vedados

A utilização de rolamentos vedados em mancais com vedações padrão é uma boa solução para ambientes altamente contaminados. O rolamento vedado juntamente com a vedação e a graxa do mancal proporcionam três camadas de proteção (→ SKF Three-Barrier Solution).
Os mancais SNLN 30 podem ser utilizados em conjunto com os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF. Ao usar vedações taconite de grandes diâmetros, um rolamento vedado não aumentará o efeito de vedação durante a operação, mas protegerá o rolamento contra contaminantes durante a montagem.
SKF logo